China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość przedłużenia [cal] |
1.97 in |
Długość przedłużenia [mm] |
50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Wymienna |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
100 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
1.97 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
50 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba zacisków [szt.] |
3 szt. |
Materiał przyłącza |
Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego |
Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC |
35 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC |
8 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] |
150 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] |
302 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] |
60 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] |
140 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
8 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Typ B |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 16 |
Product Name Description |
Czujnik temperatury |
Przetwornik sygnału |
Standard |
Przewody [szt.] |
2 szt. |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
1/2 |
Przyłącze, standard |
ISO 228 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP dossier no. |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] |
20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] |
4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
185 °F |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.4 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
10 mm |
Typ, oznaczenie |
MBT 5252-0011-0050-0200-G915 |
Typ, wersja |
MBT 5252 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |