Czujnik temperatury, MBT 5250, 50 mm, M18x1.5, ISO 965
Czujnik temperatury, MBT 5250, 50 mm, M18x1.5, ISO 965

084Z2332

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: ITT Cannon, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 kg
Masa netto 0.13 kg
EAN 5702428905442

 

Element czujnika [szt.] 2 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000 Ohm
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Głębokość zanurzenia [ca] 1.97 in
Głębokość zanurzenia [mm] 50 mm
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne ITT Cannon
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 pin
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 18x1.5
Przyłącze, standard ISO 965
Przyłącze, typ M
Przyłącze, typ M
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 257 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.31 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 8 mm
Typ, oznaczenie MBT 5250-0300-050-850
Typ, wersja MBT 5250
Uwagi do przyłącza elektrycznego 4 kołek
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi