Czujnik temperatury, MBT 5250, 150 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Czujnik temperatury, MBT 5250, 150 mm, G1/2, ISO 228-1-A

084Z2113

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.22 kg
Masa netto 0.16 kg
EAN 5702423298600

 

Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000 Ohm
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Głębokość zanurzenia [ca] 5.91 in
Głębokość zanurzenia [mm] 150 mm
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne zew./wew. Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 11
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/2
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 257 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.31 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 8 mm
Typ, oznaczenie MBT 5250-0100-150-220
Typ, wersja MBT 5250
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi