Czujnik temperatury, MBT 3252, 100 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Czujnik temperatury, MBT 3252, 100 mm, G1/2, ISO 228-1-A

084Z2272

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, 0 °C - 100 °C, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.43 kg
Masa netto 0.39 kg
EAN 5702428849463

 

Długość przedłużenia [cal] 1.97 in
Długość przedłużenia [mm] 50 mm
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100 Ohm
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Głębokość zanurzenia [ca] 3.94 in
Głębokość zanurzenia [mm] 100 mm
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 35 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 8 V
Nastawa przetwornika, maks. [°C] 100 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F] 212 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C] 0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F] 32 °F
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne Typ B
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16
Przetwornik sygnału Standard
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/2
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.4 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 10 mm
Typ, oznaczenie MBT 3252-0011-0100-0200-G110
Typ, wersja MBT 3252
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi