Czujnik temperatury, MBT 153
Czujnik temperatury, MBT 153

084Z6042

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 305, Podłączenie elektryczne: Przewód, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 przewód

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.17 kg
Masa netto 0.17 kg
EAN 5702423153428

 

Długość kabla [cal] 216.54 in
Długość kabla [m] 5.5 m
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Zmienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100 Ohm
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Materiał, tuleja ochronna AISI 305
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne Przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 przewód
Przewody [szt.] 4 szt.
Stopień ochrony IP68
Sygnał wyjściowy Ohm
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.24 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 6 mm
Typ kabla Silikon
Typ, oznaczenie MBT 153-2002-0550
Typ, wersja MBT 153
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 200 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] 392 °F
Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi