Czujnik temperatury, DST T92C
Czujnik temperatury, DST T92C

078G7002

Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.06 kg
Masa netto 0.05 kg
EAN 5702428544498

 

+ zasilanie Pin 2
- przewód wspólny Pin 3
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 1
CAN_H (CAN +) Pin 4
CAN_L (CAN -) Pin 1
Grupa produktów Czujniki
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 32 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 9 V
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Obudowa PE Nieużywany
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 28 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne Deutsch DT04
Podłączenie elektryczne zew./wew. Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 pin
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] 22 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 9/16-18
Przyłącze ciśnieniowe, standard DIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typ UNF
Stopień ochrony IP67
Szybkość transmisji kBit/s 250 kb/s
Temperatura medium, maks. [°C] 150 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 185 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -104 °F
Typ, specyfikacja DST T92C-T2-S-EB-XXXX-1
Typ, wersja DST T92C
Uwagi SAEJ1939
Uwagi do przyłącza elektrycznego PBT

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality