Czujnik temperatury, DST T92C
078G7000
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 5 pin
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 5 pin
Masa brutto | 0.05 kg |
Masa netto | 0.05 kg |
EAN | 5702428047364 |
Masa brutto | 0.05 kg |
Masa netto | 0.05 kg |
EAN | 5702428047364 |
+ zasilanie | Pin 2 |
- przewód wspólny | Pin 3 |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
CAN_H (CAN +) | Pin 4 |
CAN_L (CAN -) | Pin 5 |
Grupa produktów | Czujniki |
ID węzła | 1 |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nazwa produktu | Czujnik temperatury |
Obudowa PE | Pin 1 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 28 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22 mm |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
Stopień ochrony | IP67 |
Sygnał wyjściowy | CAN-otwarty |
Szybkość transmisji kBit/s | 125 kb/s |
Temperatura medium, maks. [°C] | 150 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -104 °F |
Typ, specyfikacja | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
Typ, wersja | DST T92C |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | PBT |
+ zasilanie | Pin 2 |
- przewód wspólny | Pin 3 |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
CAN_H (CAN +) | Pin 4 |
CAN_L (CAN -) | Pin 5 |
Grupa produktów | Czujniki |
ID węzła | 1 |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nazwa produktu | Czujnik temperatury |
Obudowa PE | Pin 1 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 28 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22 mm |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
Stopień ochrony | IP67 |
Sygnał wyjściowy | CAN-otwarty |
Szybkość transmisji kBit/s | 125 kb/s |
Temperatura medium, maks. [°C] | 150 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -104 °F |
Typ, specyfikacja | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
Typ, wersja | DST T92C |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | PBT |