Czujnik temperatury, MBT 5116, 300 mm, GISO 228-1-A
Czujnik temperatury, MBT 5116, 300 mm, GISO 228-1-A

084Z8156

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Slim-line, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 13.5

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.99 kg
Masa netto 0.93 kg
EAN 5702423100712

 

Długość przedłużenia [cal] 1.97 in
Długość przedłużenia [mm] 50 mm
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100 Ohm
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Głębokość zanurzenia [ca] 11.81 in
Głębokość zanurzenia [mm] 300 mm
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza AISI 316 Ti
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne Slim-line
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 13.5
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 3/4
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 75 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 167 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Typ, oznaczenie MBT 5116-S001-300-10-0000
Typ, wersja MBT 5116
Zakres nastawy, maks. [°C] 600 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 1112 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] 0.95 in
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] 0.55 in
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] 24 mm
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] 14 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi