AKS 120, NPT

084N2045

Materiał, tuleja ochronna: Stainless steel, Tuleja ochronna, średnica [mm]: 7.0, Przyłącze, typ: NPT, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.133 Kg
Masa netto 0.111 Kg
Volume 0.568 Liter
EAN 5702422029304

 

Długość kieszeni ochronnej [cal] 1.97 in
Długość kieszeni ochronnej [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał, tuleja ochronna Stainless steel
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 18 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Sensor pocket
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/2-14
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20
Przyłącze, typ NPT
Przyłącze, typ NPT
REACH Candidate List substances No
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.28 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 7 mm
Typ, wersja AKS 120
Uwagi TULEJA OCHRONNA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality