W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 70 produktu/-ów
Czujnik temperatury, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 3 pin
Czujnik temperatury, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Slim-line, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 13.5
Czujnik temperatury, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16
Czujnik temperatury, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16
Czujnik temperatury, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Slim-line, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9
Czujnik temperatury, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Slim-line, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9
Czujnik temperatury, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Slim-line, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 mm, G,1/4
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti
MBT 5560, 150 mm, G,1/4
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti