Dodaj gwarancję
Produkt został dodany do koszyka
084Z6000 został dodany do koszyka
Wybierz gwarancję z poniższej listy, aby zastosować ją do swojej przetwornicy częstotliwości. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną gwarancję, a jeśli masz kilka przetwornic, ta sama gwarancja będzie dołączona do każdej z nich. Należy pamiętać, że po dołączeniu gwarancji nie będzie można zmienić liczby przetwornic.
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
MBT 9110, -50 °C - 200 °C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MBT 9110, -50 °C - 200 °C
084Z6000
Przetwornik sygnału: Standard, wysoka pokrywa, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Zakres Temperatury [°C]: -200 - 850, Sygnał wyjściowy [mA]: 4 - 20