We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 2 produktu/-ów
Czujnik położenia, DST X720, 180 °
Napięcie zasilania [V] DC: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Osie, typ: Pojedynczy
Czujnik położenia, DST X720, 85 °
Napięcie zasilania [V] DC: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1