SV 4 Float Valve w/o tank, CZĘŚCI ZAMIENNE
027B2014
SV 4 Float Valve w/o tank, Zastosowanie produktu: SV 4
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
SV 4 Float Valve w/o tank, Zastosowanie produktu: SV 4
Masa brutto | 10.6 kg |
Masa netto | 10.11 kg |
EAN | 5702422161530 |
Masa brutto | 10.6 kg |
Masa netto | 10.11 kg |
EAN | 5702422161530 |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Differential pressure max[bar] | 23 bar |
Differential pressure max[psi] | 334 psi |
Grupa produktów | Float exp. valve spare parts |
Kategoria cieczy | 1;2 |
Kategoria PED | II |
Kategoria PED | II |
Nazwa produktu | Zawór pływakowy |
Nazwa rodziny produktów | SV LP |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Produkt, opis | Zawór pływakowy |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ przyłącza rurociągu pilota | Welding |
Typ, wersja | CZĘŚCI ZAMIENNE |
Wartość Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.23 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Wyd. nom. warunki [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 16.4 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 4.66 t |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 21 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 5.97 t |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 15.4 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 4.38 t |
Wydajność nominalna R717 [kW] | 102 kW |
Wydajność nominalna R717 [TR] | 29 t |
Wyposażenie | <NULL> |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Zastosowanie produktu | SV 4 |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Differential pressure max[bar] | 23 bar |
Differential pressure max[psi] | 334 psi |
Grupa produktów | Float exp. valve spare parts |
Kategoria cieczy | 1;2 |
Kategoria PED | II |
Kategoria PED | II |
Nazwa produktu | Zawór pływakowy |
Nazwa rodziny produktów | SV LP |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Produkt, opis | Zawór pływakowy |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ przyłącza rurociągu pilota | Welding |
Typ, wersja | CZĘŚCI ZAMIENNE |
Wartość Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.23 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Wyd. nom. warunki [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 16.4 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 4.66 t |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 21 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 5.97 t |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 15.4 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 4.38 t |
Wydajność nominalna R717 [kW] | 102 kW |
Wydajność nominalna R717 [TR] | 29 t |
Wyposażenie | <NULL> |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Zastosowanie produktu | SV 4 |