Rozrusznik silnika, CIM 9
Rozrusznik silnika, CIM 9

047B402238

Ten produkt został wycofany.

Maks. obciążenie dla AC-3 [A]: 9.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.72 kg
Masa netto 0.68 kg
EAN 5702423054602

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Maks. obciążenie dla AC-3 [A] 9 A
Napięcie cewki dla 50 Hz 415 V
Napięcie cewki dla 60 Hz 500 V
Napięcie sterujące, 60 Hz [V] 500 V
Nazwa produktu Rozrusznik silnika
Obciążenie AC-3 dla 380-690 V 4 kW
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Produkt, opis Rozrusznik silnika
Przycisk START-STOP/RESET
Typ, wersja CIM 9

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality