Rozrusznik silnika, CIM 12
Rozrusznik silnika, CIM 12

047B403131

Ten produkt został wycofany.

Maks. obciążenie dla AC-3 [A]: 12.0, Napięcie cewki dla 50 Hz [Maks.]: 230, Napięcie cewki dla 50 Hz [Min.]: 220

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.71 kg
Masa netto 0.68 kg
EAN 5702423046140

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Maks. obciążenie dla AC-3 [A] 12 A
Napięcie cewki dla 50 Hz [Maks.] 230 V
Napięcie cewki dla 50 Hz [Min.] 220 V
Nazwa produktu Rozrusznik silnika
Obciążenie AC-3 dla 380-690 V 5.5 kW
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Produkt, opis Rozrusznik silnika
Przycisk STOP/RESET
Typ, wersja CIM 12

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality