Termostaty pokojowe, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat pokojowy, 230.0 V, Podtynkowy
Termostaty pokojowe, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat pokojowy, 230.0 V, Podtynkowy

088U0602

product discontinued

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.19 kg
Masa netto 0.19 kg
EAN 5702420083476

 

Grupa produktów Termostaty pokojowe
Interfejsy Przewodowy 230V
Montaż Podtynkowy
Napięcie zasilania [V] 230 V
Opcjonalny czujnik podłogowy Tak
Opis product discontinued
Programowanie tygodniowe Nie
Stopień ochrony IP IP 30
Typ regulacji CO Termostat pokojowy
Typ, wersja BasicPlus / BasicPlus2
Wyświetlacz (Tak/Nie) Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi