China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciche przełączanie |
Tak |
Description |
Danfoss Icon RT 24V, Display In-wall 80x80 |
Dotyk pojemnościowy |
Tak |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Grupa produktów |
Floor Heating Controls |
In scope of WEEE |
Yes |
Interfejsy |
Przewodowy 24V |
Kontrola aplikacji włączona |
Tak |
Liczba kanałów |
0 |
Montaż |
Podtynkowy |
Montaż podtynkowy |
Tak |
Możliwe podłączenie czujnika podłogowego |
Tak |
Napięcie wyjściowe [V] AC |
24 V |
Napięcie zasilania [V] |
24 V |
NC/NO |
Tak |
Ograniczenie temperatur |
Tak |
Pasuje do ramek włączników |
Tak |
Przycisk obniżania temperatury |
Tak |
PWM |
Tak |
REACH Candidate List substances |
No |
Regulacja temperatury |
Tak |
Ruch zaworu |
Tak |
Siłownik na grzejniku |
Tak |
Sterowanie adaptacyjne |
Tak |
Stopień ochrony IP |
IP 21 |
Termiczne sprzężenie zwrotne |
Nie |
Tryb podwójny |
Tak |
Tworzenie harmonogramów ogrzewania |
Tak |
Typ regulacji CO |
Termostat pokojowy |
Typ, wersja |
Danfoss Icon |
Wejście chłodzenia |
Tak |
Wejście dla funkcji Poza domem |
Tak |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] |
35 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] |
5 °C |