Przekaźnik przeciążeniowy, TI 16C
Przekaźnik przeciążeniowy, TI 16C

047H0202

Ten produkt został wycofany.

Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Min.]: 0.27, Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Maks.]: 0.42

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.11 kg
Masa netto 0.11 kg
EAN 5702423013487

 

Certyfikat UL E82701
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Nazwa produktu Przekaźnik przeciążeniowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Produkt identyczny 047H4202
Produkt, opis Termiczny przekaźnik nadmiarowy
Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Maks.] 0.42 A
Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Min.] 0.27 A
Typ, wersja TI 16C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality