Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 6

034G5150

Napięcie zasilania [V] DC: 12, Zastosowanie produktu: ETS 6, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 3.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.25 Kg
Masa netto 0.11 Kg
Volume 1.471 Liter
EAN 5702428825436

 

Certyfikaty, aprobaty CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Cześći zamienne Electric valve accessories
Długość kabla [cal] 118 in
Długość kabla [m] 3 m
Długość kieszeni ochronnej [mm] 2800 mm
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacji E
Klasa UL UL CLASS 105 (A)
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Napięcie zasilania [V] DC 12 V
Nazwa produktu Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 40 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W] 3 W
Podłączenie elektryczne JST XHP-6
REACH Candidate List substances Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Rezystancja cewki [Ohm] 46
SCIP dossier no. c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a501
SCIP dossier product name NTC Thermistor/ Probe assembly M2035
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych ETS 6
Stopień ochrony IP66
Typ, wersja ETS 6
Zakres prądu [A] 0.26 A
Zastosowanie produktu ETS 6

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality