iSave 40, Energy recovery devices

Wyświetlanie 5 produktu/-ów

180F7001

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 15.0, Moc znamionowa [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Pionowy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 15.0, Moc znamionowa [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 20.0, Moc znamionowa [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Pionowy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 20.0, Moc znamionowa [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 20.0, Moc znamionowa [kW]: 15.0

Widok: