Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM028VVLP01
Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM028VVLP01

114X4302

Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynniki chłodnicze: R404A; R448A; R449A; R452A; R507A, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 156 kg
Masa netto 124 kg
EAN 5702428564588

 

Aprobata zbiornika CE
Czynniki chłodnicze R404A
R452A
R507A
R448A
R449A
Długość [mm] 481 mm
Kod zasilania E
Liczba faz (sprężarka) 3
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 8.1 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 130 W
Model sprężarki VLZ028TGA
Napięcie przy 50 Hz [V] 360 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 440 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] 63 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 43 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 74 dBA
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Objętość zbiornika cieczy [L] 6.2 L
Opis OP-MPPM028VVLP01
Oznaczenie modelu OP-MPPM028VVLP01
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 220 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 5/8 in
Przyłącze, typ DO LUTOWANIA
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.96 A
Regulacja wydajności Falownik
RLA 7 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Szerokość [mm] 1406 mm
Technologia Spiralna
Typ osłony/kratki wentylatora Kratka H3
Typ skraplacza G7
Typ, wersja Optyma™ Plus INVERTER
Wersja P01
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 500 mm
Wysokość całkowita [mm] 965 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Zmienna prędkość, zatwierdzona częstotliwość 50 Hz
Średnica wentylatora [mm] 500 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality