Pompy wody użytkowej

Wyświetlanie 24 produktu/-ów

180B0007

PAH 12.5

Przepływ [gpm] [Maks.]: 5.400, Przepływ [l/min] [Maks.]: 20.90, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0008

PAH 10

Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.200, Przepływ [l/min] [Maks.]: 16.40, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0022

PAH 4

Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.600, Przepływ [l/min] [Maks.]: 6.40, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0023

PAH 6.3

Przepływ [gpm] [Maks.]: 2.700, Przepływ [l/min] [Maks.]: 10.60, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0024

PAH 2

Przepływ [gpm] [Maks.]: 0.600, Przepływ [l/min] [Maks.]: 2.50, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0036

PAH 25

Przepływ [gpm] [Maks.]: 11.100, Przepływ [l/min] [Maks.]: 42.70, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0037

PAH 32

Przepływ [gpm] [Maks.]: 14.400, Przepływ [l/min] [Maks.]: 55.60, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0040

PAH 63

Przepływ [gpm] [Maks.]: 27.700, Przepływ [l/min] [Maks.]: 106.80, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0041

PAH 80

Przepływ [gpm] [Maks.]: 35.900, Przepływ [l/min] [Maks.]: 138.10, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

180B0042

PAH 70

Przepływ [gpm] [Maks.]: 31.100, Przepływ [l/min] [Maks.]: 119.60, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

Widok: