Valve Block, FOR 4 VDH 30 EC 2/2

180L0064

Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.949 Kg
Masa netto 3.822 Kg
Volume 2.4 Liter
EAN 5715162675021

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] 160 barg
Ciśnienie robocze [barg] [Min.] 4 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] 2400 psig
Ciśnienie robocze [psig] [Min.] 51 psig
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Description Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu AISI 304
Produkt, opis Valve Block
Przepływ [gpm] [Maks.] 8 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 0 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 30 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 0 l/min
Przyłącze, standard BSP
Przyłącze, typ Gwint
REACH Candidate List substances No
Rodzaj materiału Czynniki neutralne
Rozmiar siłownika [mm] 13.5 mm
Serwis Tak
Serwis, seria części zamiennych Block
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 194 °C
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °C
Typ, oznaczenie FOR 4 VDH 30 EC 2/2
Typ, wersja Block for VDH/VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/8 in
Zastosowanie produktu VDH 30 EC 2/2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality