Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC

180H0047

null: 0.3, 4.3 psig, null: Victaulic 1,5 cala, Przepływ nominalny [gpm]: 40.0, Przepływ znamionowy [m³/h]: 11.5

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.78 Kg
Masa netto 0.75 Kg
Volume 0.918 Liter
EAN 5715162496350

 

Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] 80 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] 1160 psig
Description VCM10 1½VI inline
Grupa produktów Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet Connection Victaulic 1,5 cala
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Produkt, opis Check valves
Przepływ nominalny [gpm] 40 gal/min
Przepływ znamionowy [m³/h] 11.5 m³/h
REACH Candidate List substances No
Typ, oznaczenie VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
Typ, wersja VCM

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality