W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 24 produktu/-ów
BB024AS
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP00
BB240AS
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Stopień ochrony: IP00
BY024CS
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony: IP00
BY240CS
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 208, Stopień ochrony: IP00
BY120CS
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Stopień ochrony: IP00
BE
Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] DC: 24, Stopień ochrony: IP67
BE012DS
Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] DC: 12, Stopień ochrony: IP67
BE024DS
Podłączenie elektryczne: Puszka przyłączeniowa, Napięcie zasilania [V] DC: 24, Stopień ochrony: IP67
BE
Podłączenie elektryczne: EN 175301-803, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Napięcie zasilania [V] DC: 240, Stopień ochrony: IP67