BY024CS
BY024CS

018F7907

Nazwa produktu: Cewka elektromagnetyczna, Typ: BY024CS, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony obudowy: IP00, Przyłącze cewki: Styk płaski DIN

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.28 kg
Masa netto 0.27 kg
EAN 5702428170970

 

Certyfikat UL MH29671
Certyfikaty, aprobaty C UR US
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Frequency Hz 50/60 Hz
Grupa produktów Accessory
Informacje dodatkowe Cewka odpowiadająca wymaganiom UL
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor BLUE
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 24 V
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 24 V
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Nazwa produktu Magnetic coils
Numer części zamiennych 018F7655
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 50 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opis Coil BY024CS 24V 50/60Hz
Pobór mocy 50 Hz [VA] 26 VA
Pobór mocy 60 Hz [VA] 21 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 14 W
Pobór mocy [W] 60Hz 12 W
Podłączenie elektryczne Styk płaski DIN
Podłączenie elektryczne 3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standard EN175301-803
Przyłącze cewki Styk płaski DIN
Rozmiar siłownika [mm] 13.5 mm
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Standard cewki VDE 0580
Stopień ochrony IP00
Temp. otoczenia zakres [°F] 122 °F
Typ, oznaczenie BY024CS
Typ, wersja Magnetic coil
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] 50 °C
Zgodność EN 60730-1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality