BE240AS
018F7924
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Stopień ochrony: IP20
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Stopień ochrony: IP20
Masa brutto | 0.336 Kg |
Masa netto | 0.311 Kg |
Volume | 0.299 Liter |
EAN | 5702428170833 |
Masa brutto | 0.336 Kg |
Masa netto | 0.311 Kg |
Volume | 0.299 Liter |
EAN | 5702428170833 |
Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
Charakter pracy | Praca ciągła |
Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Części w komplecie | Kołpak |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz Box |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor | Blue |
Kolor | Niebieski |
Mocowanie cewki | Zatrzask |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 240 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy 50 Hz [VA] | 19 VA |
Pobór mocy [W] 50Hz | 11 W |
Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
Produkt, opis | Magnetic coils |
Przyłącze cewki | Styk płaski DIN + osłona |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar siłownika [mm] | 13.5 mm |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Standard cewki | VDE 0580 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temp. otoczenia zakres [°F] | 175 °F |
Typ, oznaczenie | BE240AS |
Typ, wersja | Magnetic coil |
Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Zakres temp. otoczenia [°C] | 80 °C |
Zgodność | EN 60730-1 |
Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
Charakter pracy | Praca ciągła |
Cześći zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Części w komplecie | Kołpak |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz Box |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor | Blue |
Kolor | Niebieski |
Mocowanie cewki | Zatrzask |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 240 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy 50 Hz [VA] | 19 VA |
Pobór mocy [W] 50Hz | 11 W |
Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Podłączenie elektryczne | 3 x styki płaskie |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6.3 mm x 0.8 mm |
Podłączenie elektryczne, standard | EN175301-803 |
Produkt, opis | Magnetic coils |
Przyłącze cewki | Styk płaski DIN + osłona |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar siłownika [mm] | 13.5 mm |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Standard cewki | VDE 0580 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temp. otoczenia zakres [°F] | 175 °F |
Typ, oznaczenie | BE240AS |
Typ, wersja | Magnetic coil |
Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % |
Zakres temp. otoczenia [°C] | 80 °C |
Zgodność | EN 60730-1 |