BE200AS

018F7929

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 200, Stopień ochrony: IP00

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.334 Kg
Masa netto 0.275 Kg
Volume 0.306 Liter
EAN 5702428064620

 

Certyfikaty, aprobaty LLC CDC TYSK
Charakter pracy Praca ciągła
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Description Coil BE200AS 200V 50/60Hz Box
Grupa produktów Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Blue
Kolor Niebieski
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilania [V] AC 200 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 50 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 10 W
Podłączenie elektryczne Styki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne 3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standard EN175301-803
Produkt, opis Magnetic coils
Przyłącze cewki Styk płaski DIN
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar siłownika [mm] 13.5 mm
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Standard cewki VDE 0580
Stopień ochrony IP00
Temp. otoczenia zakres [°F] 120 °F
Typ, oznaczenie BE200AS
Typ, wersja Magnetic coil
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] 50 °C
Zgodność EN 60730-1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality