BB240AS

018F7906

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 240, Stopień ochrony: IP00

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.279 Kg
Masa netto 0.261 Kg
Volume 0.267 Liter
EAN 5702428170987

 

Certyfikaty, aprobaty Standard
Charakter pracy Praca ciągła
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description Coil BB240AS 240V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Grupa produktów Accessories
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Blue
Kolor Niebieski
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 240 V
Napięcie zasilania [V] AC 240 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 50 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 50 Hz [VA] 19 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 11 W
Podłączenie elektryczne Styki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne 3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standard EN175301-803
Produkt identyczny 018F8352
Produkt, opis Magnetic coils
Przyłącze cewki Styk płaski DIN
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar siłownika [mm] 13.5 mm
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Standard cewki VDE 0580
Stopień ochrony IP00
Temp. otoczenia zakres [°F] 176 °F
Typ, oznaczenie BB240AS
Typ, wersja Magnetic coil
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] 80 °C
Zgodność EN 60730-1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality