iSave 40
iSave 40

180F7005

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Szczegóły produktu

Masa brutto 387 kg
Masa netto 354 kg

 

Bieguny silnika 6
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] 83 barg
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] 1200 psig
Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.] 181 gal/min
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] 83 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.] 20 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] 1200 psig
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.] 290 psig
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.] 3 barg
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.] 44 psig
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.] 5 barg
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.] 72 psig
Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [barg] [Min.] 1 barg
Ciśnienie wylotowe nis. ciśn. [psig] [Min.] 15 psig
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] 75 lbf∙ft
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] 102 N-m
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.] 295 gal/min
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.] 67 m³/h
Grupa produktów Energy Recovery Device
Klasa izolacji silnika B
Kraj produkcji Dania
Materiał uszczelnienia NBR
Moc znamionowa [HP] 20 hp
Moc znamionowa [kW] 15 kW
Moment obrotowy silnika przy prędkości min. [Nm] 129 N-m
Moment obrotowy silnika przy prędkości min. [Nmlbf*fl] 95 ft lb
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nm] 146 N-m
Moment obrotowy silnika przy prędkości nom. [Nmlbf*fl] 107.7 ft lb
Moment rozruchowy [Nm] [Max.] 150 N-m
Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.] 110 ft lb
Możliwość serwisu Tak
Napięcie silnika 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Nazwa produktu iSave
Opis iSave with IEC motor
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Oznaczenie typu ISAVE 40
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 84 dBA
Pozycja montażowa Pionowy
Przepływ [gpm] [Min.] 92 gal/min
Przepływ [m³/h] [Min.] 21 m³/h
Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.] 0.8 m³/h
Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.] 3.5 gal/min
Prąd silnika [A] 30 A
Prędkość [obr./min] [Max.] 1200 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 600 rpm
Rama podstawy Nierdzewny
Rodzaj materiału Duplex
Super Duplex
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] 1/4 in
Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal] 3 in
Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal] 3 in
Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal] 3 in
Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal] 3 in
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.] 5 barg
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.] 72 psig
Skok ciśnienia wlotowego [barg] 10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] 145 barg
Standard przyłącza spustowego BSPP
Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn. Victaulic
Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn. Victaulic
Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn. Victaulic
Standard silnika IEC
Stopień ochrony IP IP55
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 40 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 104 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Temperatura otoczenia silnika [°C] [Maks.] 40 °C
Temperatura otoczenia silnika [°F] [Maks.] 104 °F
Typ iSave 40
Typ przyłącza spustu BSPP
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg] 1 barg
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig] 18 psig
Wielkość ramy silnika 180L
Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.] 41 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi