PAH 12.5

180B0007

Przepływ [gpm] [Maks.]: 5.400, Przepływ [l/min] [Maks.]: 20.90, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 700

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.248 Kg
Masa netto 7.906 Kg
Volume 5.848 Liter
EAN 5715162667224

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 4 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 58 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 160 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 2320 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 145 psig
Description PAH12.5
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu AISI 304
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 0.75 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 12.5 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 75 dBA
Produkt, opis PAH pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 5.4 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 1.8 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 20.9 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 7.2 l/min
Przyłącze standardowe BSPP
Prędkość [obr./min] [Max.] 1800 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 700 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] 1/4 in
Serwis Tak
Standard przyłącza spustowego BSPP
Standard przyłącza wylotowego BSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie PAH 12.5
Typ, wersja PAH 10-12.5
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/8 in
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality