Pompowy, PAHT 6.3
Pompowy, PAHT 6.3

180B0029

Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.710, Przepływ [l/min] [Maks.]: 18.100, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość [obr./min] [Min.]: 1000, Materiał korpusu: AISI 304

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.92 kg
Masa netto 4.69 kg

 

Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 4 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 58 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 100 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 1450 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 435 psig
Grupa produktów Pompowy
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu AISI 304
Materiał uszczelnienia NBR
Nazwa produktu PAHT pumps
Opis Pump for ultra pure water
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 0.38 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 6.3 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76 dBA
Przepływ [gpm] [Maks.] 4.71 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 1.43 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 18.1 L/min
Przepływ [l/min] [Min.] 5.49 L/min
Przyłącze standardowe BSPP
Prędkość [obr./min] [Max.] 3000 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 1000 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 1000 rpm
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) M6
Serwis Tak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 4 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 58 psig
Standard przyłącza spustowego Jednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowego BSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ PAHT
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie PAHT 6.3
Typ, wersja PAHT 2-6.3
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1/4"

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality