MAH 6.3 CCW
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Masa brutto | 4.39 kg |
Masa netto | 4.35 kg |
Masa brutto | 4.39 kg |
Masa netto | 4.35 kg |
Grupa produktów | Hydraulic motor |
Moc znamionowa [kW] | 5.2 kW |
Nazwa produktu | Hydraulic motors |
Opis | MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Prędkość [obr./min] [Max.] | 4000 rpm |
Prędkość [obr./min] [Min.] | 300 rpm |
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 1/8 in |
Starting torque at max pressure [Nm] | 4 Nm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Typ, oznaczenie | MAH 6.3 CCW |
Typ, wersja | MAH 4-6.3 |
Grupa produktów | Hydraulic motor |
Moc znamionowa [kW] | 5.2 kW |
Nazwa produktu | Hydraulic motors |
Opis | MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Prędkość [obr./min] [Max.] | 4000 rpm |
Prędkość [obr./min] [Min.] | 300 rpm |
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | 1/8 in |
Starting torque at max pressure [Nm] | 4 Nm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Typ, oznaczenie | MAH 6.3 CCW |
Typ, wersja | MAH 4-6.3 |