W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 32 produktu/-ów
PAHT G 2
Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.090, Przepływ [l/min] [Maks.]: 4.19, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 3.2
Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.990, Przepływ [l/min] [Maks.]: 7.64, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 4
Przepływ [gpm] [Maks.]: 2.630, Przepływ [l/min] [Maks.]: 10.12, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 6.3
Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.710, Przepływ [l/min] [Maks.]: 18.10, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 10
Przepływ [gpm] [Maks.]: 5.230, Przepływ [l/min] [Maks.]: 21.63, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 12.5
Przepływ [gpm] [Maks.]: 6.720, Przepływ [l/min] [Maks.]: 27.71, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 20
Przepływ [gpm] [Maks.]: 10.950, Przepływ [l/min] [Maks.]: 42.12, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 25
Przepływ [gpm] [Maks.]: 13.570, Przepływ [l/min] [Maks.]: 52.20, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 32
Przepływ [gpm] [Maks.]: 17.830, Przepływ [l/min] [Maks.]: 68.58, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 50
Przepływ [gpm] [Maks.]: 21.770, Przepływ [l/min] [Maks.]: 83.73, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 80, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1160, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000