Coupling and Bell Housing

180Z0604

PAH 20-32, Motor frame Size: IEC 132, 0.98 in, 38 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.94 Kg
Masa netto 2.43 Kg
Volume 22.493 Liter
EAN 5702428795920

 

Aplikacja Industrial Water
For product PAH 20-32
Grupa produktów Accessory
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Opis IEC132 PAH20-32
Produkt, opis Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 0.98 in
Pump shaft diameter [mm] 25 mm
Typ, oznaczenie Coupling and Bell Housing
Typ, wersja Coupling and Bell Housing
Wielkość ramy silnika IEC 132

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality