Coupling and Bell Housing

180Z0601

PAH 2-12,5, Wielkość ramy silnika: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.16 Kg
Masa netto 0.733 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428795890

 

Aplikacja Industrial Water
Description IEC90 PAH2-12,5
For product PAH 2-12,5
Grupa produktów Accessory
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Produkt, opis Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Typ, oznaczenie Coupling and Bell Housing
Typ, wersja Coupling and Bell Housing
Wielkość ramy silnika IEC 90

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality