APP W HC 21/1000

180B5001

Przepływ [gpm] [Maks.]: 91.000, Przepływ [l/min] [Maks.]: 348.50, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 120, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1740, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1000, Prędkość [obr./min] [Min.]: 500

Szczegóły produktu

Masa brutto 118 Kilogram
Masa netto 102 Kilogram
Volume 89.327 Liter
EAN 5715162670651

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 5 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 2 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 72.5 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 29 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 120 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 1740 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 435 psig
Description Pump for waste water
Grupa produktów Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu Duplex
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 22.09 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 362 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 85 dBA
Produkt, opis APP W pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 91 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 47.6 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 348.5 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 182.5 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.] 21 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.] 11 m³/h
Przyłącze standardowe Jednostki metryczne
Prędkość [obr./min] [Max.] 1000 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 500 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 500 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] 1/4 in
Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.) M60
Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne) M60
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 145 psig
Standard przyłącza spustowego BSPP
Standard przyłącza wylotowego Jednostki metryczne
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie APP W HC 21/1000
Typ, wersja APP W HC 15-30
UK RoHS compliance Out of scope
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality