W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 31 produktu/-ów
0.420, Przepływ [gal/min]: 0.100, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 130, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
0.920, Przepływ [gal/min]: 0.240, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 130, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.250, Przepływ [gal/min]: 0.330, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 130, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.550, Przepływ [gal/min]: 0.410, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 130, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.750, Przepływ [gal/min]: 0.460, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 130, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm