Water mist nozzle

180Z1922

Przepływ [gal/min]: 0.460, null: 1.75, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 130, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.012 Kg
Masa netto 0.011 Kg
Volume 0.024 Liter
EAN 5715162682623

 

Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] 130 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] 1900 psig
Description Water Mist Nozzles
Flow [gph] 27.7 gal/h
Flow [l/h] 105 L/h
Flow [l/min] 1.75 l/min
Grupa produktów Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Produkt, opis Nozzles
Przepływ [gal/min] 0.46 gal/min
REACH Candidate List substances No
Spray angle 60º
Typ, oznaczenie Water mist nozzle
Typ, wersja Nozzle

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality