W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
W razie kontynuowania użytkownik zostanie zalogowany i przekierowany do domyślnego sklepu firmy Danfoss.
Jeśli kontynuujesz, zostaniesz wylogowany z twojego Sklepu Danfoss i przekierowany do Sklepu, który wybrałeś.
Zostajesz wylogowany, ponieważ nie masz kwalifikacji do zakupu w wybranym kraju.
Jesteś w sklepie {0}.
Wyświetlanie 4 produktu/-ów
Hose
High pressure hose with 2" victualic connections, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 83, 1.25 m
3" LOW PRESSURE HOSE KIT 2.13m 2 x 3"Vic, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 10
Low Pressure hose kit with 2" victaulic connections, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 10
High pressure hose with 3" victaulic connections, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 83, 1.79 m