Hose

180Z0144

Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.405 Kg
Masa netto 10.805 Kg
Volume 94.526 Liter
EAN 5715162675137

 

Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] 10 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] 145 psig
Description 3" LOW PRESSURE HOSE KIT 2.13m 2 x 3"Vic
Długość [cale] 84 in
Długość [m] 2.14 m
Grupa produktów Accessories
Hose materials Chloridebutyl rubber (IIR)
Hose type FDA Tilt.21 - item 177.2600 and BGA XXI Cat. 2
Hosetails material Super Duplex
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 3 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Połączenie rurowe 3.0 in Vic.
Produkt, opis Hoses and connectors
REACH Candidate List substances No
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 32 °C
Typ, oznaczenie Hose
Typ, wersja Hose
UV resistant Limited lifetime
Średnica wewnętrzna [mm] 76.2 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality