Hose

180Z0140

Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 83, 1.25 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.975 Kg
Masa netto 5.2 Kg
Volume 10.53 Liter
EAN 5715162676523

 

Bending radius [in] 24.8 in, max. 180°
Bending radius [mm] 630 mm, max. 180°
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] 83 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] 1200 psig
Description High pressure hose with 2" victualic connections
Grupa produktów Accessories
Hose length [in] 49 in
Hose length [m] 1.25 mm
Hose type ISO 1436 2SN
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 2 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Połączenie rurowe 2.0 in Vic.
Produkt, opis Hoses and connectors
REACH Candidate List substances No
Typ, oznaczenie Hose
Typ, wersja Hose
Średnica wewnętrzna [mm] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality