W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 11 produktu/-ów
Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.80, Przepływ [gpm] [Maks.]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Przepływ [gpm] [Maks.]: 7.900, Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.80
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Przepływ [gpm] [Maks.]: 15.600, Przepływ [m³/h] [Max.]: 3.60
1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.000, Przepływ [m³/h] [Max.]: 0.90
1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Przepływ [gpm] [Maks.]: 22.500, Przepływ [m³/h] [Max.]: 5.10