Coupling and Bell Housing
180Z0086
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Wielkość ramy silnika: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Wielkość ramy silnika: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Masa brutto | 19 Kg |
Masa netto | 15.91 Kg |
Volume | 212.356 Liter |
EAN | 5715162676882 |
Masa brutto | 19 Kg |
Masa netto | 15.91 Kg |
Volume | 212.356 Liter |
EAN | 5715162676882 |
Aplikacja |
Desalination Industrial Water |
Description | Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 250 |
Aplikacja |
Desalination Industrial Water |
Description | Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 250 |