Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing
Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing

180Z0602

Wielkość ramy silnika: IEC 100/112

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.14 kg
Masa netto 1.64 kg

 

For product PAH 2-12,5
Grupa produktów Accessory
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Nazwa produktu Couplings and Bell Housings
Opis Coupling kit IEC100/112,A. ø250/ø28
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Typ, oznaczenie Coupling and Bell Housing
Typ, wersja Coupling and Bell Housing
Wielkość ramy silnika IEC 100/112

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi