Coupling and Bell Housing
180Z0249
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Wielkość ramy silnika: IEC 200, 1.26 in, 55 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Wielkość ramy silnika: IEC 200, 1.26 in, 55 mm
Masa brutto | 9.807 Kg |
Masa netto | 9.025 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162677322 |
Masa brutto | 9.807 Kg |
Masa netto | 9.025 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162677322 |
Aplikacja |
Desalination Industrial Water |
Description | Coupling kit IEC 200 ø400/ø55 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.17 in |
Motor shaft diameter [mm] | 55 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 200 |
Aplikacja |
Desalination Industrial Water |
Description | Coupling kit IEC 200 ø400/ø55 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.17 in |
Motor shaft diameter [mm] | 55 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 200 |