Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing
Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing

180Z0216

Wielkość ramy silnika: IEC 132

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.79 kg
Masa netto 1.91 kg

 

For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Grupa produktów Accessory
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Nazwa produktu Couplings and Bell Housings
Opis Coublings kit IEC 132, ø300/ø38, DIN
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Typ, oznaczenie Coupling and Bell Housing
Typ, wersja Coupling and Bell Housing
Wielkość ramy silnika IEC 132

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality