Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing
180Z0087
Wielkość ramy silnika: IEC 280
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wielkość ramy silnika: IEC 280
Masa brutto | 23.67 kg |
Masa netto | 21.2 kg |
Masa brutto | 23.67 kg |
Masa netto | 21.2 kg |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
Grupa produktów | Accessory |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Nazwa produktu | Couplings and Bell Housings |
Opis | Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75 |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 280 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
Grupa produktów | Accessory |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Nazwa produktu | Couplings and Bell Housings |
Opis | Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75 |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 280 |