Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing
180Z0045
Wielkość ramy silnika: IEC 100
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wielkość ramy silnika: IEC 100
Masa brutto | 2.13 kg |
Masa netto | 1.85 kg |
Masa brutto | 2.13 kg |
Masa netto | 1.85 kg |
For product | APP 0.6-3.5 |
Grupa produktów | Accessory |
Motor shaft diameter [in] | 1.1 in |
Motor shaft diameter [mm] | 28 mm |
Nazwa produktu | Couplings and Bell Housings |
Opis | Coupling kit IEC 100/112, Ø250 |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 100 |
For product | APP 0.6-3.5 |
Grupa produktów | Accessory |
Motor shaft diameter [in] | 1.1 in |
Motor shaft diameter [mm] | 28 mm |
Nazwa produktu | Couplings and Bell Housings |
Opis | Coupling kit IEC 100/112, Ø250 |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 100 |