Coupling and Bell Housing

180Z0002

PAH 2-12,5, Wielkość ramy silnika: IEC 71, 0.63 in, 14 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.936 Kg
Masa netto 0.805 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162674888

 

Aplikacja Industrial Water
Description Coupling kit IEC71/PAH 2-12,5
For product PAH 2-12,5
Grupa produktów Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 0.55 in
Motor shaft diameter [mm] 14 mm
Produkt, opis Couplings and Bell Housings
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Typ, oznaczenie Coupling and Bell Housing
Typ, wersja Coupling and Bell Housing
Wielkość ramy silnika IEC 71

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality